Menu Procurar

Dobradiça de plástico transparente

Em stock

As dobradiças de lâmina plásticas transparentes ou as dobradiças planas são utilizadas para um suporte leve em aplicações sem qualquer tensão nos orifícios de fixação dos parafusos e rotação angular.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Largura total Comprar
0,7969 € - 0,8378 € 5052 Em stock
65.0 mm
41.0 mm
0,588 € - 0,619 € 4184 Em stock
45.0 mm
38.0 mm
0,4068 € - 0,4289 € 4050 Em stock
25.0 mm
33.0 mm
1,2944 € - 1,3618 € 3130 Em stock
100.0 mm
41.0 mm
0,4974 € - 0,5239 € 8309 Em stock
30.0 mm
64.0 mm
1,0435 € - 1,0987 € 4900 Em stock
200.0 mm
42.0 mm
Dobradiça transparente 41.0 mm 65.0 mm PC

10388716

Intervalo de preços
0,8378 € - 0,7969 €

Níveis de stock
5052 Em stock
Características
  • Comprimento total
    65.0 mm
  • Largura total
    41.0 mm
  • Cor
    Transparente
  • Forma da folha
    Retangular
  • Classe do material
    Plástico
Dobradiça transparente 38.0 mm 45.0 mm PC

10388709

Intervalo de preços
0,619 € - 0,588 €

Níveis de stock
4184 Em stock
Características
  • Comprimento total
    45.0 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Cor
    Transparente
  • Forma da folha
    Retangular
  • Classe do material
    Plástico
Dobradiça transparente 33.0 mm 25.0 mm PC

10388686

Intervalo de preços
0,4289 € - 0,4068 €

Níveis de stock
4050 Em stock
Características
  • Comprimento total
    25.0 mm
  • Largura total
    33.0 mm
  • Cor
    Transparente
  • Forma da folha
    Retangular
  • Classe do material
    Plástico
Dobradiça transparente 41.0 mm 100.0 mm PC

10388723

Intervalo de preços
1,3618 € - 1,2944 €

Níveis de stock
3130 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    41.0 mm
  • Cor
    Transparente
  • Forma da folha
    Retangular
  • Classe do material
    Plástico
Dobradiça transparente 64.0 mm 30.0 mm PC

10388693

Intervalo de preços
0,5239 € - 0,4974 €

Níveis de stock
8309 Em stock
Características
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Largura total
    64.0 mm
  • Cor
    Transparente
  • Forma da folha
    Retangular
  • Classe do material
    Plástico
Dobradiça transparente 42.0 mm 200.0 mm PC

10388730

Intervalo de preços
1,0987 € - 1,0435 €

Níveis de stock
4900 Em stock
Características
  • Comprimento total
    200.0 mm
  • Largura total
    42.0 mm
  • Cor
    Transparente
  • Forma da folha
    Retangular
  • Classe do material
    Plástico