Menu Procurar

Dobradiça de torque axial duplo

Em stock

Estas dobradiças de binário de duplo eixo são feitas de aço inoxidável e são ideais como suportes giratórios para monitores. O valor fixo do binário permite que a dobradiça gire de modo suave e controlado para os dois lados.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Largura total Material completo Comprar
228,6351 € - 505,4005 € 56 Em stock
50.0 mm
76.0 mm
Aço inoxidável
118,4218 € - 261,7657 € 12 Em stock
60.0 mm
30.0 mm
Aço inoxidável
Dobradiça de torque 50.0 mm 76.0 mm Aço inoxidável 303

10300015

Intervalo de preços
505,4005 € - 228,6351 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    76.0 mm
  • Forma do furo de montagem
    Redonda
  • Número de furos de montagem
    8
Dobradiça de torque 60.0 mm 30.0 mm Aço inoxidável 303

10300022

Intervalo de preços
261,7657 € - 118,4218 €

Níveis de stock
12 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Forma do furo de montagem
    Redonda
  • Número de furos de montagem
    8