Menu Procurar

Dobradiça parafusada de elevação

Em produção

As dobradiças de elevação de aparafusar têm uma função de elevação fácil para retirar portas embutidas. A gama oferece uma seleção de materiais para se adequar aos requisitos de aplicação e acabamento. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas para o lado esquerdo ou direito. O design da dobradiça é perfurado para ser aparafusado à moldura.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Cor Espessura Total Largura total Comprar
19,9291 € - 44,0578 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.0 mm
Prateado
2.5 mm
45.9 mm
19,9291 € - 44,0578 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.0 mm
Preto
2.5 mm
45.9 mm
19,9291 € - 44,0578 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.0 mm
Prateado
2.5 mm
45.9 mm
19,9291 € - 44,0578 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.0 mm
Preto
2.5 mm
45.9 mm
Dobradiça de elevação 102.0 mm 45.9 mm Prateado

10352526

Intervalo de preços
44,0578 € - 19,9291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    2.5 mm
  • Comprimento total
    102.0 mm
  • Espessura Total
    2.5 mm
  • Largura total
    45.9 mm
  • Cor
    Prateado
Dobradiça de elevação 102.0 mm 45.9 mm Preto

10352519

Intervalo de preços
44,0578 € - 19,9291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    2.5 mm
  • Comprimento total
    102.0 mm
  • Espessura Total
    2.5 mm
  • Largura total
    45.9 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça de elevação 102.0 mm 45.9 mm Prateado

10352502

Intervalo de preços
44,0578 € - 19,9291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    2.5 mm
  • Comprimento total
    102.0 mm
  • Espessura Total
    2.5 mm
  • Largura total
    45.9 mm
  • Cor
    Prateado
Dobradiça de elevação 102.0 mm 45.9 mm Preto

10352533

Intervalo de preços
44,0578 € - 19,9291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    2.5 mm
  • Comprimento total
    102.0 mm
  • Espessura Total
    2.5 mm
  • Largura total
    45.9 mm
  • Cor
    Preto