Menu Procurar

Dobradiças contínuas - metal

Em stock

A nossa gama de dobradiças contínuas está disponível numa grande variedade de tamanhos para atender às necessidades do seu projeto. Estas dobradiças são esteticamente mais agradáveis que as dobradiças de charneira. A dobradiça ajusta-se a todo o comprimento de uma porta, tampa ou outra aplicação articulada e distribui a carga uniformemente. Fornecem uma abertura impecável e de elevada resistência.

Normalmente utilizada para tampas de piano, estas dobradiças resistentes podem ser utilizadas em quaisquer indústrias ligeiras, médias e pesadas, incluindo portas de pátios, abrigos, aplicações comerciais e de engenharia, armários e outras caixas, mobiliário, folha metálica e outras construções metálicas.

A gama inclui opções em aço e aço inoxidável AISI 304. Estas dobradiças contínuas são fornecidas nas opções perfuradas ou não perfuradas. Também estão disponíveis opções em alumínio 6082 T5 com um perfil em alumínio com uma cavilha em aço inoxidável de pequeno diâmetro. Esta dobradiça conta com um design não perfurado e soldado e conta com uma seleção de acabamentos anodizados ou sem acabamento.

  • Pode ser instalada na posição com rebites, parafusos ou solda.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Material Tipo de dobradiça Largura total Comprar
180,72 € - 190,235 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
1016.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
64.0 mm
8,16 € - 18,04 € 152 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço
Drilled Hinge
30.0 mm
8,3078 € - 11,4986 € 4 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço
Undrilled Hinge
40.0 mm
25,52 € - 56,41 € 62 Em stock
2.0 mm
1020.0 mm
Aço
Undrilled Hinge
50.0 mm
28,78 € - 63,62 € 26 Em stock
2.0 mm
1020.0 mm
Aço
Drilled Hinge
60.0 mm
23,44 € - 51,82 € 200 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
30.0 mm
10207000 29,6674 € - 43,6285 € 182 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Undrilled Hinge
40.0 mm
16,335 € - 17,19 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
25.0 mm
16,34 € - 36,14 € 143 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Undrilled Hinge
25.0 mm
23,44 € - 24,67 € 66 Em stock
0.8 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Undrilled Hinge
40.0 mm
32,6168 € - 45,1444 € 134 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
40.0 mm
89,40 € - 197,61 € 53 Em stock
2.0 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Undrilled Hinge
60.0 mm
127,70 € - 282,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
915.0 mm
Alumínio
Undrilled Hinge
31.8 mm
199,33 € - 440,62 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
915.0 mm
Alumínio
Undrilled Hinge
63.5 mm
27,4232 € - 37,9559 € 190 Em stock
1.0 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
30.0 mm
49,77 € - 110,04 € 96 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
50.0 mm
107,94 € - 238,60 € 99 Em stock
2.0 mm
1000.0 mm
Aço inoxidável
Drilled Hinge
50.0 mm
131,93 € - 291,64 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
915.0 mm
Alumínio
Undrilled Hinge
44.5 mm
9,0806 € - 11,8699 € 162 Em stock
1.2 mm
1020.0 mm
Aço
Drilled Hinge
40.0 mm
27,805 € - 29,27 € 187 Em stock
2.0 mm
1020.0 mm
Aço
Undrilled Hinge
60.0 mm
  • de 4
Dobradiça tipo piano Dobradiça perfurada 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

10420454

Intervalo de preços
190,235 € - 180,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1016.0 mm
  • Largura total
    64.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206805

Intervalo de preços
18,04 € - 8,16 €

Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Código do material
    7318190090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206843

Intervalo de preços
11,4986 € - 8,3078 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça tipo piano Não perfurado 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206881

Intervalo de preços
56,41 € - 25,52 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206928

Intervalo de preços
63,62 € - 28,78 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.8 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206966

Intervalo de preços
51,82 € - 23,44 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207000

Intervalo de preços
43,6285 € - 29,6674 €

Níveis de stock
182 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Intervalo de preços
17,19 € - 16,335 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    0.9 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Espessura Total
    0.9 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
Dobradiça tipo piano Não perfurado 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206935

Intervalo de preços
36,14 € - 16,34 €

Níveis de stock
143 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    25.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 0.8 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206973

Intervalo de preços
24,67 € - 23,44 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça tipo piano Perfurado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017

Intervalo de preços
45,1444 € - 32,6168 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10207055

Intervalo de preços
197,61 € - 89,40 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Intervalo de preços
282,28 € - 127,70 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.3 mm
  • Comprimento total
    915.0 mm
  • Largura total
    31.8 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
  • Código do material
    7616999099
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Intervalo de preços
440,62 € - 199,33 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.3 mm
  • Comprimento total
    915.0 mm
  • Largura total
    63.5 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
  • Código do material
    7616999099
Dobradiça tipo piano Perfurado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Intervalo de preços
37,9559 € - 27,4232 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    30.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Código do material
    7326909890
Dobradiça tipo piano Perfurado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207031

Intervalo de preços
110,04 € - 49,77 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Perfurado 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207079

Intervalo de preços
238,60 € - 107,94 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1000.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

10207826

Intervalo de preços
291,64 € - 131,93 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    1.3 mm
  • Comprimento total
    915.0 mm
  • Largura total
    44.5 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
  • Código do material
    7616999099
Dobradiça tipo piano Perfurado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10206850

Intervalo de preços
11,8699 € - 9,0806 €

Níveis de stock
162 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    1.2 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Drilled Hinge
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça tipo piano Não perfurado 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

10206898

Intervalo de preços
29,27 € - 27,805 €

Níveis de stock
187 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    2.0 mm
  • Comprimento total
    1020.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Tipo de dobradiça
    Undrilled Hinge
  • Código do material
    7326909890