Menu Procurar

Dobradiças de mola – posição aberta/fechada

Em stock

As dobradiças da mola têm um pino central com uma mola fixa, assegurando que a dobradiça volte sempre à sua posição inicial. Ideais para usar em portas e painéis que exigem um mecanismo de segurança para retornar ao local original (abertura ou fecho). A gama oferece uma seleção de materiais e acabamentos, ações de mola, forças de abertura e fecho.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
41 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Número de furos Método de montagem Abrir/fechado Comprar
33,5432 € - 74,1419 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Abrir
27,5348 € - 60,8664 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
67.0 mm
11,1224 € - 24,5761 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
60.0 mm
22,3938 € - 49,5055 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
75.0 mm
23,6315 € - 52,2558 € 44 Em stock
4.5 mm
67.0 mm
23,3141 € - 51,5259 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
67.0 mm
27,4184 € - 60,6125 € 485 Em stock
4.5 mm
67.0 mm
16,9038 € - 37,3618 € 195 Em stock
1.0 mm
60.0 mm
32,9614 € - 72,862 € 67 Em stock
4.5 mm
67.0 mm
33,5432 € - 74,1419 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Abrir
58,1267 € - 128,471 € 14 Em stock
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Abrir
37,6792 € - 83,3025 € 98 Em stock
4.5 mm
67.0 mm
14,5978 € - 32,2632 € 32 Em stock
3.3 mm
30.0 mm
23,3459 € - 51,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5 mm
67.0 mm
56,2226 € - 124,2821 € 36 Em stock
5.5 mm
100.0 mm
16,0364 € - 35,4578 € 1 Em stock
1.0 mm
60.0 mm
10299739 79,5685 € - 175,8821 € 148 Em stock
5.5 mm
100.0 mm
14,5978 € - 32,2632 € 65 Em stock
3.3 mm
30.0 mm
26,0644 € - 57,6189 € 130 Em stock
4.5 mm
67.0 mm
10207956 61,7973 € - 136,5844 € 22 Em stock
5.5 mm
100.0 mm
  • de 3
Dobradiça de mola Abrir 40.0 mm 120.0 mm Aço inoxidável

10299760

Intervalo de preços
74,1419 € - 33,5432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7318190090
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Em bruto
Dobradiças com mola 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínio

10207925

Intervalo de preços
60,8664 € - 27,5348 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Espessura da folha
    4.5 mm
  • Comprimento total
    67.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Terminar
    Transparente
Dobradiça de mola Abrir 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281307

Intervalo de preços
24,5761 € - 11,1224 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7318190090
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    35.0 mm
Dobradiça de mola Abrir 20.0 mm 75.0 mm Aço inoxidável 304

10281345

Intervalo de preços
49,5055 € - 22,3938 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7326909890
  • Espessura da folha
    0.8 mm
  • Comprimento total
    75.0 mm
  • Largura total
    20.0 mm
Dobradiças com mola 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínio

10207888

Intervalo de preços
52,2558 € - 23,6315 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Espessura da folha
    4.5 mm
  • Comprimento total
    67.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Terminar
    Transparente
Dobradiças com mola 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínio

10207895

Intervalo de preços
51,5259 € - 23,3141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Espessura da folha
    4.5 mm
  • Comprimento total
    67.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Terminar
    Preto
Dobradiças com mola 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínio

10207932

Intervalo de preços
60,6125 € - 27,4184 €

Níveis de stock
485 Em stock
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Espessura da folha
    4.5 mm
  • Comprimento total
    67.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Terminar
    Preto
Dobradiça de mola Abrir 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281314

Intervalo de preços
37,3618 € - 16,9038 €

Níveis de stock
195 Em stock
Características
  • Código do material
    7326909890
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    35.0 mm
Dobradiças com mola 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínio

10299715

Intervalo de preços
72,862 € - 32,9614 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Espessura da folha
    4.5 mm
  • Comprimento total
    67.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Terminar
    Transparente
Dobradiça de mola Abrir 40.0 mm 180.0 mm Aço inoxidável

10299807

Intervalo de preços
74,1419 € - 33,5432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7326909890
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Em bruto
Dobradiça de mola Abrir 40.0 mm 240.0 mm Aço inoxidável

10299845

Intervalo de preços
128,471 € - 58,1267 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Código do material
    7318190090
  • Espessura da folha
    1.5 mm
  • Comprimento total
    240.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Em bruto
Dobradiças com mola 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínio

10299722

Intervalo de preços
83,3025 € - 37,6792 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Espessura da folha
    4.5 mm
  • Comprimento total
    67.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Terminar
    Transparente
Dobradiças com mola 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumínio

10207864

Intervalo de preços
32,2632 € - 14,5978 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Espessura da folha
    3.3 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Terminar
    Transparente
Dobradiças com mola 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínio

10207901

Intervalo de preços
51,60 € - 23,3459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Espessura da folha
    4.5 mm
  • Comprimento total
    67.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Terminar
    Preto
Dobradiças com mola 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alumínio

10207949

Intervalo de preços
124,2821 € - 56,2226 €

Níveis de stock
36 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Espessura da folha
    5.5 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    83.0 mm
  • Terminar
    Preto
Dobradiça de mola Fechado 35.0 mm 60.0 mm Galvanised Steel

10281321

Intervalo de preços
35,4578 € - 16,0364 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Código do material
    7326909890
  • Espessura da folha
    1.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Largura total
    35.0 mm
Dobradiças com mola 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Alumínio

10299739

Intervalo de preços
175,8821 € - 79,5685 €

Níveis de stock
148 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Espessura da folha
    5.5 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    83.0 mm
  • Terminar
    Transparente
Dobradiças com mola 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumínio

10207871

Intervalo de preços
32,2632 € - 14,5978 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Espessura da folha
    3.3 mm
  • Comprimento total
    30.0 mm
  • Largura total
    35.0 mm
  • Terminar
    Preto
Dobradiças com mola 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumínio

10207918

Intervalo de preços
57,6189 € - 26,0644 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Espessura da folha
    4.5 mm
  • Comprimento total
    67.0 mm
  • Largura total
    55.0 mm
  • Terminar
    Preto
Dobradiças com mola 180 ° 100.0 mm 83.0 mm Alumínio

10207956

Intervalo de preços
136,5844 € - 61,7973 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Espessura da folha
    5.5 mm
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    83.0 mm
  • Terminar
    Transparente