Menu Procurar

Dobradiças em linha de elevação de metal

Em stock

As dobradiças em linha de elevação de metal são dobradiças laterais fáceis de levantar para retirar portas montadas. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas no lado esquerdo ou direito.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento do encaixe da porta Comprimento total Cor Espessura Total Material do corpo Comprar
10,16 € - 14,27 € 278 Em stock
64.5 mm
64.5 mm
Crómio
17.0 mm
Liga de zinco fundido
14,31 € - 26,88 € Solicite o prazo de entrega aqui
64.0 mm
18.0 mm
17,28 € - 17,28 € 53 Em stock
100.0 mm
24.6 mm
17,28 € - 17,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
24.6 mm
Dobradiça de elevação 64.5 mm 17.0 mm Liga de zinco fundido

20126209

Intervalo de preços
14,27 € - 10,16 €

Níveis de stock
278 Em stock
Características
  • Comprimento do encaixe da porta
    64.5 mm
  • Comprimento total
    64.5 mm
  • Espessura Total
    17.0 mm
  • Largura total
    17.0 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco fundido
Dobradiça de elevação 64.0 mm 18.0 mm Aço inoxidável

20063122

Intervalo de preços
26,88 € - 14,31 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    64.0 mm
  • Espessura Total
    18.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Código do material
    7318190090
Dobradiça de elevação 100.0 mm 24.6 mm Aço

20062859

Intervalo de preços
17,28 € - 17,28 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Espessura Total
    24.6 mm
  • Largura total
    13.0 mm
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Código do material
    8302100090
Dobradiça de elevação 100.0 mm 24.6 mm Aço

20062866

Intervalo de preços
17,28 € - 17,28 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Espessura Total
    24.6 mm
  • Largura total
    13.0 mm
  • Orientação de montagem
    Universal
  • Código do material
    8302100090