Menu Procurar

Dobradiças HVAC

Em stock

As dobradiças de AVAC são dobradiças industriais de balanço livre, ideais para portas embutidas de grandes dimensões. São adequadas para unidades de ar condicionado, painéis elétricos e painéis de maquinaria. Esta gama propõe uma seleção de modelos e materiais para se adequar à aparência estética, ao ambiente e aos requisitos da aplicação. Os clientes que compram este produto também poderão estar interessados na nossa gama de juntas de calafetagem à prova de intempérie.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Terminar Espessura Total Largura total Comprar
9,277 € - 13,6691 € 932 Em stock
97.5 mm
18.0 mm
63.0 mm
15,0209 € - 22,14 € 861 Em stock
78.6 mm
Sem acabamento
24.0 mm
97.0 mm
10,2925 € - 15,1648 € 71 Em stock
97.0 mm
Revestido com pó
20.0 mm
60.0 mm
11,2966 € - 17,5724 € 140 Em stock
120.0 mm
Revestido com pó
20.5 mm
100.0 mm
13,3677 € - 20,7943 € 35 Em stock
120.0 mm
Revestido com pó
20.5 mm
100.0 mm
6,9516 € - 6,9516 € Solicite o prazo de entrega aqui
95.0 mm
Revestido a pó preto
16.0 mm
50.0 mm
6,8878 € - 6,8878 € Solicite o prazo de entrega aqui
95.0 mm
Cromado
14.0 mm
50.0 mm
6,8559 € - 6,8559 € Solicite o prazo de entrega aqui
95.0 mm
Revestido a pó preto
14.0 mm
50.0 mm
Dobradiças HVAC 97.5 mm 63.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10096031

Intervalo de preços
13,6691 € - 9,277 €

Níveis de stock
932 Em stock
Características
  • Comprimento total
    97.5 mm
  • Espessura Total
    18.0 mm
  • Largura total
    63.0 mm
  • Material do pino
    Aço inoxidável
  • Diâmetro do furo de montagem
    5.3 mm
Dobradiça de bloqueio 97.0 mm 78.6 mm Nylon 6

10143292

Intervalo de preços
22,14 € - 15,0209 €

Níveis de stock
861 Em stock
Características
  • Método de montagem
    Catch
  • Comprimento total
    78.6 mm
  • Espessura Total
    24.0 mm
  • Largura total
    97.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco
Dobradiças HVAC 97.0 mm 60.0 mm Liga de zinco fundido Preto

10104118

Intervalo de preços
15,1648 € - 10,2925 €

Níveis de stock
71 Em stock
Características
  • Comprimento total
    97.0 mm
  • Espessura Total
    20.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Terminar
    Revestido com pó
  • Material do pino
    Aço inoxidável
Dobradiças HVAC 120.0 mm 100.0 mm Liga de zinco fundido Preto

20126469

Intervalo de preços
17,5724 € - 11,2966 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Espessura Total
    20.5 mm
  • Largura total
    100.0 mm
  • Terminar
    Revestido com pó
  • Material do pino
    Aço
Dobradiças HVAC 120.0 mm 100.0 mm Liga de zinco fundido Preto

20126476

Intervalo de preços
20,7943 € - 13,3677 €

Níveis de stock
35 Em stock
Características
  • Comprimento total
    120.0 mm
  • Espessura Total
    20.5 mm
  • Largura total
    100.0 mm
  • Terminar
    Revestido com pó
  • Material do pino
    Aço
Dobradiças HVAC 95.0 mm 50.0 mm Revestido a pó preto

20796488

Intervalo de preços
6,9516 € - 6,9516 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Depressão do orifício de montagem
    Round
  • Método de montagem
    Fastener Nuts, Screw/Bolts
  • Comprimento total
    95.0 mm
  • Espessura Total
    16.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
Dobradiças HVAC 95.0 mm 50.0 mm Cromado

20796464

Intervalo de preços
6,8878 € - 6,8878 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Depressão do orifício de montagem
    Round
  • Método de montagem
    Fastener Nuts, Screw/Bolts
  • Comprimento total
    95.0 mm
  • Espessura Total
    14.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
Dobradiças HVAC 95.0 mm 50.0 mm Revestido a pó preto

20796471

Intervalo de preços
6,8559 € - 6,8559 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Depressão do orifício de montagem
    Round
  • Método de montagem
    Fastener Nuts, Screw/Bolts
  • Comprimento total
    95.0 mm
  • Espessura Total
    14.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm