Menu Procurar

Dobradiça lateral 66.0 mm 19.5 mm Liga de zinco fundido

Uma dobradiça lateral segura e rotativa que tem montagem por parafuso. Adequada para aplicações de resistência média ou alta.
Referência da Essentra:

20077587

Número de peça do fabricante:

5931219E

48 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 20,454 €
50 + 14,61 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

20,45 €

1 x 20,454 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 5.0 mm
Comprimento total 66.0 mm
Espessura Total 19.5 mm
Largura total 14.0 mm
Número de furos de montagem 4
Orientação de montagem Universal
Método de montagem Furo aberto
Estilo de montagem Aparafusadas
Removibilidade Fixo
Material completo Liga de zinco fundido
Material do pino Aço inoxidável
Cor Preto
Terminar Revestido com pó
Código do material 8302100090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos