Menu Procurar

Dobradiça lateral 66.0 mm 25.5 mm Liga de zinco;Aço inoxidável

A secure and rotational side hinge that has a screw mount design. Suitable for a range of medium or heavy duty applications.
Referência da Essentra:

20077594

Número de peça do fabricante:

5931225E

936 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 24,122 €
50 + 17,23 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

24,12 €

1 x 24,122 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 5.0 mm
Comprimento total 66.0 mm
Espessura Total 25.5 mm
Largura total 14.0 mm
Número de furos de montagem 4
Orientação de montagem Universal
Método de montagem Furo aberto
Estilo de montagem Aparafusadas
Removibilidade Fixo
Material completo Aço inoxidável
Material do pino Aço inoxidável
Cor Preto
Terminar Revestido com pó
Código do material 8302100090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos