Menu Procurar

Dobradiças - metade tirante roscado, metade escareado

Em stock

Esta gama de dobradiças de lâmina é montada com um pino macho numa lâmina e com parafusos escareados na lâmina oposta. As dobradiças de lâmina de montagem à superfície também são conhecidas como dobradiças de elevação e estão disponíveis em vários materiais para providenciar uma solução para a maior parte das aplicações.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Cor Espessura Total Largura total Tamanho máximo do furo de montagem Comprar
6,172 € - 8,6408 € 1466 Em stock
5.0 mm
40.0 mm
Preto
9.0 mm
40.0 mm
9,54 € - 13,356 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
40.0 mm
Crómio
9.0 mm
40.0 mm
6,585 € - 9,219 € 700 Em stock
6.0 mm
50 mm
Preto
12 mm
50 mm
5,162 € - 7,2268 € 100 Em stock
5.0 mm
40.0 mm
Preto
9.0 mm
40.0 mm
9,54 € - 13,356 € 62 Em stock
9.0 mm
40.0 mm
Preto
9.0 mm
40.0 mm
9,85 € - 13,79 € 91 Em stock
6.0 mm
50.0 mm
Prateado
11.0 mm
50.0 mm
9,85 € - 13,79 € 56 Em stock
6.0 mm
50 mm
Preto
11.0 mm
50.0 mm
8,43 € - 13,258 € 165 Em stock
5.0 mm
40.0 mm
Preto
9.0 mm
40.0 mm
8,43 € - 11,802 € 135 Em stock
5.0 mm
40.0 mm
Crómio
9.0 mm
40.0 mm
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm PA

20054076

Intervalo de preços
8,6408 € - 6,172 €

Níveis de stock
1466 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm Liga de zinco fundido

20069100

Intervalo de preços
13,356 € - 9,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    5.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
Dobradiça 50 mm 50 mm Preto

20123543

Intervalo de preços
9,219 € - 6,585 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    50 mm
  • Espessura Total
    12 mm
  • Largura total
    50 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm PA

20054090

Intervalo de preços
7,2268 € - 5,162 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm Preto

20124380

Intervalo de preços
13,356 € - 9,54 €

Níveis de stock
62 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    9.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Terminar
    Revestido com pó
Dobradiça 50.0 mm 50.0 mm Liga de zinco

20121617

Intervalo de preços
13,79 € - 9,85 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
Dobradiça 50 mm 50.0 mm Liga de zinco

20121662

Intervalo de preços
13,79 € - 9,85 €

Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    50 mm
  • Espessura Total
    11.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm Preto

20124397

Intervalo de preços
13,258 € - 8,43 €

Níveis de stock
165 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
Dobradiça 40.0 mm 40.0 mm Liga de zinco fundido

20069117

Intervalo de preços
11,802 € - 8,43 €

Níveis de stock
135 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.0 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Material do came
    Liga de zinco fundido