Menu Procurar

Dobradiças – suporte escareado

Em stock

As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Número de furos de montagem Terminar Material Forma da folha Largura total Comprar
6,5436 € - 6,8863 € 2450 Em stock
9.0 mm
39.5 mm
4
Mate
Plástico
Retangular
38.0 mm
9,5953 € - 10,0925 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.5 mm
49.5 mm
4
Mate
Plástico
Retangular
48.0 mm
9,4409 € - 9,9381 € 1 Em stock
64.0 mm
Nylon
Retangular
62.0 mm
18,979 € - 29,5229 € 44 Em stock
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
9,5953 € - 10,0925 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
65.0 mm
4
Mate
Plástico
Retangular
63.0 mm
4,9664 € - 5,2308 € Solicite o prazo de entrega aqui
54.0 mm
Nylon
Retangular
45.0 mm
18,979 € - 29,5229 € 25 Em stock
4.0 mm
150.0 mm
5
150.0 mm
25,2076 € - 26,5299 € 127 Em stock
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
6,5436 € - 6,8863 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0 mm
49.5 mm
4
Mate
Plástico
Retangular
48.0 mm
15,1224 € - 15,9179 € 440 Em stock
11.5 mm
49.5 mm
4
Mate
Plástico
Retangular
48.0 mm
9,5953 € - 10,0925 € 28 Em stock
9.0 mm
39.5 mm
4
Mate
Plástico
Retangular
38.0 mm
15,1224 € - 15,9179 € 120 Em stock
15.0 mm
65.0 mm
4
Mate
Plástico
Retangular
63.0 mm
1,6925 € - 1,7771 € 438 Em stock
6.0 mm
50.0 mm
Nylon preenchido com vidro
50.0 mm
10,4089 € - 23,0179 € 84 Em stock
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
8,6212 € - 19,0512 € 18 Em stock
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
120.0 mm
5,4689 € - 5,7545 € 6 Em stock
11.3 mm
102.0 mm
Nylon preenchido com vidro
79.0 mm
11,4772 € - 25,3663 € 139 Em stock
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
8,8644 € - 19,6012 € 127 Em stock
5.9 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
100.0 mm
6,3045 € - 13,9314 € 122 Em stock
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
8,3355 € - 18,4376 € 227 Em stock
5.7 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
  • de 6
Articulação 38.0 mm 39.5 mm Plástico

10224908

Intervalo de preços
6,8863 € - 6,5436 €

Níveis de stock
2450 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    9.0 mm
  • Comprimento total
    39.5 mm
  • Espessura Total
    13.0 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 48.0 mm 49.5 mm Plástico

10224946

Intervalo de preços
10,0925 € - 9,5953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    11.5 mm
  • Comprimento total
    49.5 mm
  • Espessura Total
    16.5 mm
  • Largura total
    48.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 62.0 mm 64.0 mm Nylon

10285107

Intervalo de preços
9,9381 € - 9,4409 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Comprimento total
    64.0 mm
  • Espessura Total
    13.0 mm
  • Largura total
    62.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma da folha
    Retangular
Dobradiça de balanço livre 140.0 mm 63.0 mm

10090527

Intervalo de preços
29,5229 € - 18,979 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    140.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    63.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
Articulação 63.0 mm 65.0 mm Plástico

10224939

Intervalo de preços
10,0925 € - 9,5953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    15.0 mm
  • Comprimento total
    65.0 mm
  • Espessura Total
    13.0 mm
  • Largura total
    63.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 45.0 mm 54.0 mm Nylon

10285084

Intervalo de preços
5,2308 € - 4,9664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    54.0 mm
  • Espessura Total
    30.0 mm
  • Largura total
    45.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Forma da folha
    Retangular
Dobradiça de balanço livre 150.0 mm 150.0 mm

10090534

Intervalo de preços
29,5229 € - 18,979 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    150.0 mm
  • Número de furos de montagem
    5
Dobradiça de balanço livre 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Intervalo de preços
26,5299 € - 25,2076 €

Níveis de stock
127 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    4.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    9.0 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
Articulação 48.0 mm 49.5 mm Plástico

10224915

Intervalo de preços
6,8863 € - 6,5436 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Espessura da folha
    9.0 mm
  • Comprimento total
    49.5 mm
  • Espessura Total
    16.5 mm
  • Largura total
    48.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 48.0 mm 49.5 mm Plástico

10224953

Intervalo de preços
15,9179 € - 15,1224 €

Níveis de stock
440 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    11.5 mm
  • Comprimento total
    49.5 mm
  • Espessura Total
    16.5 mm
  • Largura total
    48.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 38.0 mm 39.5 mm Plástico

10224922

Intervalo de preços
10,0925 € - 9,5953 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    9.0 mm
  • Comprimento total
    39.5 mm
  • Espessura Total
    13.0 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 63.0 mm 65.0 mm Plástico

10224960

Intervalo de preços
15,9179 € - 15,1224 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    15.0 mm
  • Comprimento total
    65.0 mm
  • Espessura Total
    21.5 mm
  • Largura total
    63.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 50.0 mm 50.0 mm Nylon preenchido com vidro

10260302

Intervalo de preços
1,7771 € - 1,6925 €

Níveis de stock
438 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida preenchida com vidro
Articulação 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299890

Intervalo de preços
23,0179 € - 10,4089 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.4 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    5.9 mm
  • Largura total
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 120.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299937

Intervalo de preços
19,0512 € - 8,6212 €

Níveis de stock
18 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.2 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    5.7 mm
  • Largura total
    120.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 79.0 mm 102.0 mm Nylon preenchido com vidro

10260272

Intervalo de preços
5,7545 € - 5,4689 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    11.3 mm
  • Comprimento total
    102.0 mm
  • Espessura Total
    11.5 mm
  • Largura total
    79.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299906

Intervalo de preços
25,3663 € - 11,4772 €

Níveis de stock
139 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    7.0 mm
  • Comprimento total
    60.0 mm
  • Espessura Total
    6.5 mm
  • Largura total
    60.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299944

Intervalo de preços
19,6012 € - 8,8644 €

Níveis de stock
127 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.9 mm
  • Comprimento total
    50.0 mm
  • Espessura Total
    6.4 mm
  • Largura total
    100.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Intervalo de preços
13,9314 € - 6,3045 €

Níveis de stock
122 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.2 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    5.7 mm
  • Largura total
    80.0 mm
  • Cor
    Preto
Articulação 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299883

Intervalo de preços
18,4376 € - 8,3355 €

Níveis de stock
227 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.7 mm
  • Comprimento total
    40.0 mm
  • Espessura Total
    5.2 mm
  • Largura total
    40.0 mm
  • Cor
    Preto