Menu Procurar

Eixos de alumínio

Em stock

Estes eixos de alumínio são uma alternativa versátil, não magnética e leve para vários setores que exijam um componente robusto e durável. Dotados de um excelente rácio força/peso, resistência à corrosão e condutividade térmica. A resistência à corrosão oferece uma vida útil mais longa para os eixos e evita a necessidade de manutenção regular ou substituição.

Podem suportar enormes cargas e funcionar sem deformação ou falhas em circunstâncias difíceis. Não se destinam à utilização com rolamentos lineares de casquilhos de esferas, mas com casquilhos cerâmicos de lubrificação automática. Podem suportar temperaturas de -130 C a +200 C. Dadas estas características, são frequentemente utilizados em aplicações, tais como equipamentos de gás e petróleo, dispositivos médicos, construção e setor automóvel.

  • Material: alumínio EN AW 6061/6060
  • Superfície dura anodizada
  • Dureza de 450-550 HV

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
342 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. h6 l1 Comprar
26,5087 € - 29,3754 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
500.0
74,7343 € - 82,8159 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1350.0
41,6883 € - 46,184 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
900.0
12,1437 € - 13,4659 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
200.0
18,9031 € - 20,9446 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
300.0
34,5269 € - 38,261 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
700.0
16,8932 € - 18,7232 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
250.0
86,7722 € - 96,1444 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1650.0
98,8418 € - 109,5256 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
2000.0
30,6765 € - 33,998 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
600.0
82,7736 € - 91,7121 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1550.0
27,355 € - 30,3063 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
400.0
29,8197 € - 33,046 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
450.0
20,8917 € - 23,1555 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
350.0
70,7252 € - 78,3731 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1250.0
10,1338 € - 11,2234 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
150.0
39,7948 € - 44,1001 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
850.0
66,7161 € - 73,9303 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1150.0
62,6964 € - 69,477 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
1050.0
28,7513 € - 31,8612 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
550.0
  • de 18
Eixo 8.0 500.0 +0,-9 Alumínio

20333607

Intervalo de preços
29,3754 € - 26,5087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    500.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1350.0 +0,-9 Alumínio

20333768

Intervalo de preços
82,8159 € - 74,7343 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 900.0 +0,-9 Alumínio

20333683

Intervalo de preços
46,184 € - 41,6883 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    900.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 200.0 +0,-9 Alumínio

20333546

Intervalo de preços
13,4659 € - 12,1437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    200.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 300.0 +0,-9 Alumínio

20333560

Intervalo de preços
20,9446 € - 18,9031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    300.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 700.0 +0,-9 Alumínio

20333645

Intervalo de preços
38,261 € - 34,5269 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    700.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 250.0 +0,-9 Alumínio

20333553

Intervalo de preços
18,7232 € - 16,8932 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1650.0 +0,-9 Alumínio

20333829

Intervalo de preços
96,1444 € - 86,7722 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1650.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 2000.0 +0,-9 Alumínio

20333898

Intervalo de preços
109,5256 € - 98,8418 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    2000.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 600.0 +0,-9 Alumínio

20333621

Intervalo de preços
33,998 € - 30,6765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    600.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1550.0 +0,-9 Alumínio

20333805

Intervalo de preços
91,7121 € - 82,7736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 400.0 +0,-9 Alumínio

20333966

Intervalo de preços
30,3063 € - 27,355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    400.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 10.0 450.0 +0,-9 Alumínio

20333973

Intervalo de preços
33,046 € - 29,8197 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    450.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 350.0 +0,-9 Alumínio

20333577

Intervalo de preços
23,1555 € - 20,8917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    350.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1250.0 +0,-9 Alumínio

20333744

Intervalo de preços
78,3731 € - 70,7252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1250.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 150.0 +0,-9 Alumínio

20333539

Intervalo de preços
11,2234 € - 10,1338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 850.0 +0,-9 Alumínio

20333676

Intervalo de preços
44,1001 € - 39,7948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    850.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1150.0 +0,-9 Alumínio

20333720

Intervalo de preços
73,9303 € - 66,7161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1150.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 1050.0 +0,-9 Alumínio

20333706

Intervalo de preços
69,477 € - 62,6964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    1050.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000
Eixo 8.0 550.0 +0,-9 Alumínio

20333614

Intervalo de preços
31,8612 € - 28,7513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. h6
    8.0
  • l1
    550.0
  • Tolerance µ tol. h6
    +0,-9
  • Material
    Alumínio
  • Código do material
    7215508000