Menu Procurar

Êmbolos de indexação - Bloqueio e sem bloqueio

Em stock

As cavilhas de imobilização roscadas sem travamento permitem ajustes rápidos numa variedade de plataformas, instalações e mesas. Utilizados para localizar, posicionar, indexar e proteger aplicações como equipamentos de ginástica, equipamentos médicos, equipamentos de catering, transportadores, etc.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
109 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Força final da terminação Tamanho do corpo da rosca Comprimento do parafuso Tipo de fecho da pega Diâmetro da cabeça Força final inicial Comprar
12,404 € - 13,063 € 20 Em stock
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Com fecho
25.0 mm
6.00 N
15,904 € - 16,74 € 190 Em stock
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Sem bloqueio
25.0 mm
11.00 N
11,328 € - 11,924 € 260 Em stock
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Posição de repouso
18.2 mm
4.00 N
9,698 € - 10,21 € 28 Em stock
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Com fecho
25.0 mm
6.00 N
14,847 € - 15,629 € Solicite o prazo de entrega aqui
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Com fecho
16.0 mm
5.00 N
8,663 € - 9,112 € 152 Em stock
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Com fecho
18.0 mm
5.00 N
15,278 € - 16,082 € 3 Em stock
45.0 mm
25.00 N
M12 x 1.5
Sem bloqueio
25.0 mm
11.00 N
15,331 € - 16,139 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Com fecho
28.0 mm
10.00 N
9,51 € - 10,011 € 13 Em stock
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Com fecho
33.0 mm
11.00 N
8,13 € - 8,559 € 52 Em stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Com fecho
25.0 mm
6.00 N
9,541 € - 10,042 € 78 Em stock
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Com fecho
28.0 mm
10.0 N
6,166 € - 6,489 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Com fecho
12.0 mm
3.00 N
7,075 € - 7,44 € 220 Em stock
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Com fecho
18.0 mm
5.00 N
7,639 € - 8,047 € 39 Em stock
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Com fecho
21.0 mm
5.00 N
14,431 € - 15,191 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Com fecho
12.0 mm
3.00 N
6,0925 € - 6,4165 € 97 Em stock
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Sem bloqueio
17.5 mm
1.00 N
9,51 € - 10,011 € 20 Em stock
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Sem bloqueio
33.0 mm
11.00 N
8,13 € - 8,559 € 20 Em stock
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Sem bloqueio
25.0 mm
6.00 N
19,60 € - 20,631 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Sem bloqueio
28.0 mm
10.0 N
12,498 € - 13,157 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.5 mm
35.0 N
M16 x 1.5
10.0 mm
Sem bloqueio
33.0 mm
11.0 N
  • de 6
Cavilha de imobilização 25.0 mm M16 x 1.5 PA Preto

10196632

Intervalo de preços
13,063 € - 12,404 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    20.5 mm
  • Força final da terminação
    22.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Comprimento total
    68.0 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M12 x 1.5 Aço Preto

10270677

Intervalo de preços
16,74 € - 15,904 €

Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Força final da terminação
    20.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Comprimento total
    61.0 mm
  • Terminar
    Mate
Cavilha de imobilização 18.2 mm M10 x 1.0 Aço Cinzento

10280836

Intervalo de preços
11,924 € - 11,328 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.0
  • Força final da terminação
    9.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    18.2 mm
  • Comprimento total
    30.4 mm
  • Material do corpo
    Liga de zinco
Cavilha de imobilização 25.0 mm M16 PA Preto

10196434

Intervalo de preços
10,21 € - 9,698 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento do parafuso
    20.5 mm
  • Força final da terminação
    22.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Comprimento total
    68.0 mm
Cavilha de imobilização 16.0 mm M8 x 1.0 PA Preto

10637814

Intervalo de preços
15,629 € - 14,847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.0
  • Comprimento do parafuso
    13.5 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Comprimento total
    43.0 mm
Cavilha de imobilização 18.0 mm M10 PA Preto

10196601

Intervalo de preços
9,112 € - 8,663 €

Níveis de stock
152 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do parafuso
    17.0 mm
  • Força final da terminação
    21.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Comprimento total
    52.0 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M12 x 1.5 Aço Preto

10270639

Intervalo de preços
16,082 € - 15,278 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Força final da terminação
    25.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
  • Terminar
    Mate
Cavilha de imobilização 28.0 mm M12 x 1.5 PA Preto

10628621

Intervalo de preços
16,139 € - 15,331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Força final da terminação
    23.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
Cavilha de imobilização 33.0 mm M16 x 1.5 PA Preto

10196038

Intervalo de preços
10,011 € - 9,51 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    35.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M10 PA Preto

10196106

Intervalo de preços
8,559 € - 8,13 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Força final da terminação
    16.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
Cavilha de imobilização 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Intervalo de preços
10,042 € - 9,541 €

Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Força final da terminação
    23.0 N
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 PA Preto

10196335

Intervalo de preços
6,489 € - 6,166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    32.5 mm
Cavilha de imobilização 18.0 mm M10 PA Preto

10196373

Intervalo de preços
7,44 € - 7,075 €

Níveis de stock
220 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do parafuso
    13.5 mm
  • Força final da terminação
    24.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Comprimento total
    46.0 mm
Cavilha de imobilização 21.0 mm M12 PA Preto

10196410

Intervalo de preços
8,047 € - 7,639 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento do parafuso
    16.5 mm
  • Força final da terminação
    21.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    21.0 mm
  • Comprimento total
    55.0 mm
Cavilha de imobilização 12.0 mm M6 x 0.75 PA Preto

10634417

Intervalo de preços
15,191 € - 14,431 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6 x 0.75
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    12.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento total
    32.5 mm
Cavilha de imobilização 17.5 mm Alumínio Cinzento

10281062

Intervalo de preços
6,4165 € - 6,0925 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • Comprimento do parafuso
    8.1 mm
  • Força final da terminação
    7.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    17.5 mm
  • Altura da maçaneta
    18.5 mm
  • Comprimento total
    26.5 mm
Cavilha de imobilização 33.0 mm M16 PA Preto

10196007

Intervalo de preços
10,011 € - 9,51 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    35.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm
Cavilha de imobilização 25.0 mm M10 PA Preto

10196083

Intervalo de preços
8,559 € - 8,13 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento do parafuso
    6.0 mm
  • Força final da terminação
    16.00 N
  • Diâmetro da cabeça
    25.0 mm
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
Cavilha de imobilização 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Intervalo de preços
20,631 € - 19,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    7.0 mm
  • Força final da terminação
    23.0 N
  • Diâmetro da cabeça
    28.0 mm
  • Altura da maçaneta
    23.5 mm
Cavilha de imobilização 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Intervalo de preços
13,157 € - 12,498 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M16 x 1.5
  • Comprimento do parafuso
    10.0 mm
  • Força final da terminação
    35.0 N
  • Diâmetro da cabeça
    33.0 mm
  • Altura da maçaneta
    25.5 mm