Menu Procurar

Spring Plungers - Ceramic Ball - Slotted

Em stock

These Spring Plunger with Ceramic Ball and slotted are used for locating, applying pressure, and lifting off. They have three components: a threaded body, a ceramic ball, and a spring mechanism. The spring on the plunger provides the necessary force to keep the plunger in either the extended or retracted position.

The slotted design allows for simple adjustment and exact positioning, allowing one to fine-tune the plunger's extension or retraction to fit individual needs. While the ceramic ball has high hardness, wear, and corrosion resistance, it reduces the possibility of galling or damage to the mating surfaces.

It is simple to install and use and is designed to handle high stress and pressure. The threaded body makes it easy to integrate into existing systems or buildings. It can withstand temperatures up to 250C. These spring plungers are widely utilised in various industries, including medical, optics, orthopaedics, machine and fixture design, lighting equipment, and electronic components, due to their endurance and versatility.

  • The slotted design allows for simple adjustment and exact positioning, allowing one to fine-tune the plunger's extension or retraction.
  • The ceramic ball has high hardness, wear, and corrosion resistance, reducing the possibility of galling or damage to mating surfaces.
  • It can withstand temperatures up to 250C.
Material: Stainless Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
13 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l1 w1 Stroke s1 Spring load d1 d2 Comprar
5,17 € - 7,96 € 5 Em stock
14.0
1.0
1.0
Normal
M6
3.5
7,51 € - 11,56 € 1 Em stock
19.0
1.5
2.0
Normal
M10
6.0
14,88 € - 22,89 € 3 Em stock
24.0
2.0
3.5
Normal
M16
10.0
5,08 € - 7,82 € 6 Em stock
12.0
0.8
0.9
Normal
M5
3.0
4,87 € - 7,49 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
0.6
0.8
Normal
M4
2.5
5,57 € - 8,57 € 5 Em stock
14.0
1.0
1.0
Increased
M6
3.5
6,65 € - 10,23 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
1.2
1.5
Increased
M8
4.5
10,81 € - 16,63 € 3 Em stock
22.0
2.0
2.5
Normal
M12
8.0
11,72 € - 18,03 € 3 Em stock
22.0
2.0
2.5
Increased
M12
8.0
6,13 € - 9,43 € 7 Em stock
16.0
1.2
1.5
Normal
M8
4.5
15,79 € - 24,29 € 2 Em stock
24.0
2.0
3.5
Increased
M16
10.0
5,52 € - 8,49 € 7 Em stock
12.0
0.8
0.9
Increased
M5
3.0
7,86 € - 12,09 € 9 Em stock
19.0
1.5
2.0
Increased
M10
6.0
Êmbolo de mola M6 3.5 14.0 Aço inoxidável

20272692

Intervalo de preços
7,96 € - 5,17 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Stroke s1
    1.0
Êmbolo de mola M10 6.0 19.0 Aço inoxidável

20272722

Intervalo de preços
11,56 € - 7,51 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Stroke s1
    2.0
Êmbolo de mola M16 10.0 24.0 Aço inoxidável

20272746

Intervalo de preços
22,89 € - 14,88 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Stroke s1
    3.5
Êmbolo de mola M5 3.0 12.0 Aço inoxidável

20272685

Intervalo de preços
7,82 € - 5,08 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Stroke s1
    0.9
Êmbolo de mola M4 2.5 9.0 Aço inoxidável

20272715

Intervalo de preços
7,49 € - 4,87 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    9.0
  • Stroke s1
    0.8
Êmbolo de mola M6 3.5 14.0 Aço inoxidável

20272760

Intervalo de preços
8,57 € - 5,57 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    3.5
  • l1
    14.0
  • Stroke s1
    1.0
Êmbolo de mola M8 4.5 16.0 Aço inoxidável

20272678

Intervalo de preços
10,23 € - 6,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Stroke s1
    1.5
Êmbolo de mola M12 8.0 22.0 Aço inoxidável

20272739

Intervalo de preços
16,63 € - 10,81 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Stroke s1
    2.5
Êmbolo de mola M12 8.0 22.0 Aço inoxidável

20272784

Intervalo de preços
18,03 € - 11,72 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    8.0
  • l1
    22.0
  • Stroke s1
    2.5
Êmbolo de mola M8 4.5 16.0 Aço inoxidável

20272661

Intervalo de preços
9,43 € - 6,13 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    4.5
  • l1
    16.0
  • Stroke s1
    1.5
Êmbolo de mola M16 10.0 24.0 Aço inoxidável

20272708

Intervalo de preços
24,29 € - 15,79 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    10.0
  • l1
    24.0
  • Stroke s1
    3.5
Êmbolo de mola M5 3.0 12.0 Aço inoxidável

20272753

Intervalo de preços
8,49 € - 5,52 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    3.0
  • l1
    12.0
  • Stroke s1
    0.9
Êmbolo de mola M10 6.0 19.0 Aço inoxidável

20272777

Intervalo de preços
12,09 € - 7,86 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    6.0
  • l1
    19.0
  • Stroke s1
    2.0