Menu Procurar

Êmbolo de mola M5 3.0 12.0 Aço escurecido

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera. Concebido para fornecer um engate seguro, indexação e aplicação de pressão. O seu design de esfera e ranhura impede o êmbolo de sair acidentalmente da posição. Fabricado em aço inoxidável e pode suportar temperaturas até 250 °C.
Referência da Essentra:

20253219

Número de peça do fabricante:

20253219

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 1,48 €
20 - 49 1,33 €
50 - 99 1,26 €
100 - 499 1,11 €
500 + 0,96 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1,48 €

1 x 1,48 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M5
d2 3.0
l1 12.0
Stroke s1 0.9
Spring load F1 ≈ N 8.0
Spring load F2 ≈ N 14.0
A/F 0.8
Weight g 1.0
Material Aço escurecido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos