Menu Procurar

Êmbolo de mola M10 6.0 19.0 Aço escurecido

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera. Concebido para fornecer um engate seguro, indexação e aplicação de pressão. O seu design de esfera e ranhura impede o êmbolo de sair acidentalmente da posição. Fabricado em aço inoxidável e pode suportar temperaturas até 250 °C.
Referência da Essentra:

20253240

Número de peça do fabricante:

20253240

11 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 2,20 €
20 - 49 1,98 €
50 - 99 1,87 €
100 - 499 1,65 €
500 + 1,43 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,20 €

1 x 2,20 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Stroke s1 2.0
Spring load F1 ≈ N 24.0
Spring load F2 ≈ N 45.0
A/F 1.5
Weight g 6.6
Material Aço escurecido

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos