Menu Procurar

Êmbolo de mola M24 15.0 34.0 Aço preto

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera. Concebido para fornecer um engate seguro, indexação e aplicação de pressão. O seu design de esfera e ranhura impede o êmbolo de sair acidentalmente da posição. Fabricado em aço inoxidável e pode suportar temperaturas até 250 °C.
Referência da Essentra:

20253288

Número de peça do fabricante:

20253288

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 14,58 €
20 - 49 13,12 €
50 - 99 12,39 €
100 - 499 10,94 €
500 + 9,48 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

14,58 €

1 x 14,58 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M24
d2 15.0
l1 34.0
Stroke s1 5.5
Spring load F1 ≈ N 81.0
Spring load F2 ≈ N 151.0
A/F 3.0
Weight g 72.0
Material Aço preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos