Menu Procurar

Êmbolo de mola M3 1.5 7.0 Aço inoxidável 303

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera. Concebido para fornecer um engate seguro, indexação e aplicação de pressão. O seu design de esfera e ranhura impede o êmbolo de sair acidentalmente da posição. Fabricado em aço inoxidável e pode suportar temperaturas até 250 °C.
Referência da Essentra:

20253370

Número de peça do fabricante:

20253370

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 4,94 €
20 - 49 4,45 €
50 - 99 4,20 €
100 - 499 3,71 €
500 + 3,21 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,94 €

1 x 4,94 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M3
d2 1.5
l1 7.0
Stroke s1 0.4
Spring load F1 ≈ N 3.0
Spring load F2 ≈ N 4.5
A/F 0.4
Weight g 0.2
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos