Menu Procurar

Êmbolo de mola M12 8.0 22.0 Aço inoxidável 303

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera. Concebido para fornecer um engate seguro, indexação e aplicação de pressão. O seu design de esfera e ranhura impede o êmbolo de sair acidentalmente da posição. Fabricado em aço inoxidável e pode suportar temperaturas até 250 °C.
Referência da Essentra:

20253431

Número de peça do fabricante:

20253431

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 8,54 €
20 - 49 7,69 €
50 - 99 7,26 €
100 - 499 6,41 €
500 + 5,55 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,54 €

1 x 8,54 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Stroke s1 2.5
Spring load F1 ≈ N 26.0
Spring load F2 ≈ N 49.0
A/F 2.0
Weight g 11.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos