Menu Procurar

Êmbolo de mola M16 10.0 24.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera. Concebido para fornecer um engate seguro, indexação e aplicação de pressão. O seu design de esfera e ranhura impede o êmbolo de sair acidentalmente da posição. Fabricado em aço inoxidável e pode suportar temperaturas até 250 °C.
Referência da Essentra:

20253448

Número de peça do fabricante:

20253448

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 10,80 €
20 - 49 9,72 €
50 - 99 9,18 €
100 - 499 8,10 €
500 + 7,02 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

10,80 €

1 x 10,80 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M16
d2 10.0
l1 24.0
Stroke s1 3.5
Spring load F1 ≈ N 41.0
Spring load F2 ≈ N 86.0
A/F 2.0
Weight g 23.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos