Menu Procurar

Êmbolo de mola M2 1.0 4.0 Aço inoxidável 303

Este êmbolo de mola conta com uma ranhura e uma esfera. Concebido para fornecer um engate seguro, indexação e aplicação de pressão. O seu design de esfera e ranhura impede o êmbolo de sair acidentalmente da posição. Fabricado em aço inoxidável e pode suportar temperaturas até 250 °C.
Referência da Essentra:

20254759

Número de peça do fabricante:

20254759

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 6,99 €
20 - 49 6,29 €
50 - 99 5,94 €
100 - 499 5,24 €
500 + 4,54 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

6,99 €

1 x 6,99 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M2
d2 1.0
l1 4.0
Stroke s1 0.3
Spring load F1 ≈ N 0.8
Spring load F2 ≈ N 1.5
A/F 0.25
Weight g 0.1
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos