Menu Procurar

Êmbolo de mola M16 7.5 32.0 Aço preto

Este êmbolo de mola com uma extremidade de pino e cabeça sextavada foi concebido para aplicações que exijam o posicionamento, indexação ou bloqueio de precisão. A cabeça sextavada da estrutura é utilizada com uma chave Allen ou sextavada para a instalação e ajuste simples. Pode suportar temperaturas até 250 ºC e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20253943

Número de peça do fabricante:

20253943

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 9,53 €
20 - 49 8,58 €
50 - 99 8,10 €
100 - 499 7,15 €
500 + 6,19 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

9,53 €

1 x 9,53 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M16
d2 7.5
l1 32.0
s1 5.0
t 2.5
w1 3.2
Spring load F1 ≈ N 45.0
Spring load F2 ≈ N 100.0
A/F 5.0
Weight g 35.0
Material Aço preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos