Menu Procurar

Êmbolo de mola M8 3.5 22.0 Aço preto

Este êmbolo de mola com uma extremidade de pino e cabeça sextavada foi concebido para aplicações que exijam o posicionamento, indexação ou bloqueio de precisão. A cabeça sextavada da estrutura é utilizada com uma chave Allen ou sextavada para a instalação e ajuste simples. Pode suportar temperaturas até 250 ºC e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20253998

Número de peça do fabricante:

20253998

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 5,21 €
20 - 49 4,69 €
50 - 99 4,43 €
100 - 499 3,91 €
500 + 3,39 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,21 €

1 x 5,21 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M8
d2 3.5
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Spring load F1 ≈ N 20.0
Spring load F2 ≈ N 75.0
A/F 2.5
Weight g 5.8
Material Aço preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos