Menu Procurar

Êmbolo de mola M10 4.0 22.0 Aço preto

Este êmbolo de mola com uma extremidade de pino e cabeça sextavada foi concebido para aplicações que exijam o posicionamento, indexação ou bloqueio de precisão. A cabeça sextavada da estrutura é utilizada com uma chave Allen ou sextavada para a instalação e ajuste simples. Pode suportar temperaturas até 250 ºC e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20254001

Número de peça do fabricante:

20254001

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 5,73 €
20 - 49 5,16 €
50 - 99 4,87 €
100 - 499 4,30 €
500 + 3,72 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

5,73 €

1 x 5,73 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M10
d2 4.0
l1 22.0
s1 3.0
t 1.4
w1 1.5
Spring load F1 ≈ N 20.0
Spring load F2 ≈ N 75.0
A/F 3.0
Weight g 9.3
Material Aço preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos