Menu Procurar

Êmbolo de mola M12 6.0 28.0 Aço preto

Este êmbolo de mola com uma extremidade de pino e cabeça sextavada foi concebido para aplicações que exijam o posicionamento, indexação ou bloqueio de precisão. A cabeça sextavada da estrutura é utilizada com uma chave Allen ou sextavada para a instalação e ajuste simples. Pode suportar temperaturas até 250 ºC e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20254100

Número de peça do fabricante:

20254100

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 7,70 €
20 - 49 6,93 €
50 - 99 6,55 €
100 - 499 5,78 €
500 + 5,01 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,70 €

1 x 7,70 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M12
d2 6.0
l1 28.0
s1 4.0
t 2.0
w1 2.7
Spring load F1 ≈ N 12.0
Spring load F2 ≈ N 53.0
A/F 4.0
Weight g 14.0
Material Aço preto

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos