Menu Procurar

Êmbolo de mola M4 1.5 15.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola com uma extremidade de pino e cabeça sextavada foi concebido para aplicações que exijam o posicionamento, indexação ou bloqueio de precisão. A cabeça sextavada da estrutura é utilizada com uma chave Allen ou sextavada para a instalação e ajuste simples. Pode suportar temperaturas até 250 ºC e é fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20254209

Número de peça do fabricante:

20254209

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 9,14 €
20 - 49 8,23 €
50 - 99 7,77 €
100 - 499 6,86 €
500 + 5,94 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

9,14 €

1 x 9,14 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M4
d2 1.5
l1 15.0
s1 1.5
t 0.6
w1 0.6
Spring load F1 ≈ N 4.5
Spring load F2 ≈ N 16.0
A/F 1.3
Weight g 0.93
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos