Menu Procurar

Êmbolo de mola M8 3.8 26.0 Aço

Este êmbolo de mola com uma extremidade de pino, cabeça sextavada e vedante foi concebido para aplicações que exijam o posicionamento, indexação ou bloqueio de precisão. A cabeça sextavada é utilizada com uma chave sextavada para a instalação fácil e ajuste, enquanto o vedante funciona como barreira contra o pó ou sujidade. Fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20254414

Número de peça do fabricante:

20254414

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 8,64 €
20 - 49 7,78 €
50 - 99 7,34 €
100 - 499 6,48 €
500 + 5,62 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

8,64 €

1 x 8,64 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M8
d2 3.8
l1 26.0
s1 3.0
t 1.4
Spring load F1 ≈ N 17.0
Spring load F2 ≈ N 39.0
A/F 2.5
Weight g 6.6
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos