Menu Procurar

Êmbolo de mola M16 7.5 40.0 Aço

Este êmbolo de mola com uma extremidade de pino, cabeça sextavada e vedante foi concebido para aplicações que exijam o posicionamento, indexação ou bloqueio de precisão. A cabeça sextavada é utilizada com uma chave sextavada para a instalação fácil e ajuste, enquanto o vedante funciona como barreira contra o pó ou sujidade. Fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20254445

Número de peça do fabricante:

20254445

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 19,54 €
20 - 49 17,59 €
50 - 99 16,61 €
100 - 499 14,66 €
500 + 12,70 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

19,54 €

1 x 19,54 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M16
d2 7.5
l1 40.0
s1 5.0
t 2.5
Spring load F1 ≈ N 44.0
Spring load F2 ≈ N 113.0
A/F 5.0
Weight g 45.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos