Menu Procurar

Êmbolo de mola M12 6.0 35.0 Aço inoxidável 303

Este êmbolo de mola com uma extremidade de pino, cabeça sextavada e vedante foi concebido para aplicações que exijam o posicionamento, indexação ou bloqueio de precisão. A cabeça sextavada é utilizada com uma chave sextavada para a instalação fácil e ajuste, enquanto o vedante funciona como barreira contra o pó ou sujidade. Fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20254476

Número de peça do fabricante:

20254476

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 16,97 €
20 - 49 15,27 €
50 - 99 14,42 €
100 - 499 12,73 €
500 + 11,03 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

16,97 €

1 x 16,97 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Normal
d1 M12
d2 6.0
l1 35.0
s1 4.0
t 2.0
Spring load F1 ≈ N 24.0
Spring load F2 ≈ N 50.0
A/F 4.0
Weight g 20.0
Material Aço inoxidável 303
Terminar Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos