Menu Procurar

Êmbolo de mola M20 10.0 30.0 Aço inoxidável

Este êmbolo de mola utiliza um pino de ponta redonda com uma ranhura. Esta característica faz com que seja excelente para aplicações que exijam um engate mais suave ou sempre que o pino entre em contacto com superfícies delicadas, reduzindo a fricção e as probabilidades de paragem ou gripagem. Suporta temperaturas até 250 ºC.
Referência da Essentra:

20253851

Número de peça do fabricante:

20253851

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 19,65 €
20 - 49 17,69 €
50 - 99 16,70 €
100 - 499 14,74 €
500 + 12,77 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

19,65 €

1 x 19,65 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Spring load Increased
d1 M20
d2 10.0
l1 30.0
n1 2.5
Stroke s1 6.5
Spring load F1 ≈ N 52.0
Spring load F2 ≈ N 133.0
Weight g 46.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos