Menu Procurar

Encaixes terminais para molas a gás

Em stock

Os encaixes terminais para molas a gás são utilizados para fixar a mola a gás no lugar. Existem três tipos diferentes de encaixes disponíveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
27 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do passo Tamanho da rosca Material Comprimento do furo de montagem à terminação Tipo Comprar
3,5151 € - 3,7033 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
Nylon
17.5 mm
1
Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8
Nylon
18.0 mm
7
2,5149 € - 2,6477 € 19 Em stock
1.0 mm
M6
Nylon
21.0 mm
2
11,5518 € - 12,1595 € 2 Em stock
0.8 mm
M5
Aço
20.0 mm
4
22,6165 € - 23,8107 € 59 Em stock
1.3 mm
M8
Aço
32.0 mm
4
Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
Aço
38.0 mm
Clipe com bloqueio de cavilha C1
18,2498 € - 19,2124 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
Aço inoxidável
32.0 mm
4
4,0016 € - 4,2116 € 21 Em stock
0.8 mm
M5
Nylon
17.5 mm
1
10306345 9,8603 € - 10,3686 € 65 Em stock
1.5 mm
M10
Aço
30.0 mm
5
22,1293 € - 23,2903 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M8
Aço inoxidável
30.0 mm
5
4,4216 € - 4,6538 € 7 Em stock
1.3 mm
M8
Liga de zinco
21.0 mm
6
20,605 € - 21,6882 € 29 Em stock
1.0 mm
M6
Aço
24.0 mm
4
24,6284 € - 25,9327 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M10
Aço
37.0 mm
4
7,3941 € - 7,7828 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
Aço inoxidável
32.0 mm
3
13,066 € - 13,7515 € 72 Em stock
1.5 mm
M10
Aço
32.0 mm
3
12,5562 € - 13,2094 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
M6
Aço inoxidável
24.0 mm
4
6,8424 € - 7,1962 € 22 Em stock
M6
Aço
18.0 mm
5
11,3423 € - 11,9373 € 228 Em stock
1.3 mm
M8
Aço inoxidável
18.0 mm
5
6,533 € - 6,8757 € 19 Em stock
1.0 mm
M6
Liga de zinco
21.0 mm
6
Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
Aço
19.7 mm
Clipe com bloqueio de cavilha C1
  • de 2
Encaixe da terminação 17.5 mm M6 Nylon

10306291

Intervalo de preços
3,7033 € - 3,5151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    17.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Placa de fixação 18.0 mm M8 Nylon

10202661


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    18.0 mm
  • Tipo
    7
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Encaixe da terminação 21.0 mm M6 Nylon

10306314

Intervalo de preços
2,6477 € - 2,5149 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    21.0 mm
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Encaixe da terminação 20.0 mm M5 Aço

10306277

Intervalo de preços
12,1595 € - 11,5518 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    20.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Encaixe da terminação 32.0 mm M8 Aço

10306369

Intervalo de preços
23,8107 € - 22,6165 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    32.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Placa de fixação 38.0 mm M10 x 1.5 mm Aço

10404218


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    38.0 mm
  • Tipo
    Clipe com bloqueio de cavilha C1
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
Placa de fixação 32.0 mm Aço inoxidável

10202715

Intervalo de preços
19,2124 € - 18,2498 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    32.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Encaixe da terminação 17.5 mm M5 Nylon

10306246

Intervalo de preços
4,2116 € - 4,0016 €

Níveis de stock
21 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    0.8 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    17.5 mm
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Nylon
  • Cor
    Preto
Encaixe da terminação 30.0 mm M10 Aço

10306345

Intervalo de preços
10,3686 € - 9,8603 €

Níveis de stock
65 Em stock
Características
  • Tamanho interno de rosca
    M8 x 1.25
  • Tamanho de rosca externa
    M8 x 1.25
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    30.0 mm
  • Tipo
    5
Placa de fixação 30.0 mm M8 Aço inoxidável

10202692

Intervalo de preços
23,2903 € - 22,1293 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    30.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Encaixe da terminação 21.0 mm M8 Liga de zinco

10306352

Intervalo de preços
4,6538 € - 4,4216 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    21.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Cor
    Natural
Encaixe da terminação 24.0 mm M6 Aço

10306338

Intervalo de preços
21,6882 € - 20,605 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    24.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Encaixe da terminação 37.0 mm M10 Aço

10306390

Intervalo de preços
25,9327 € - 24,6284 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    37.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Placa de fixação 32.0 mm Aço inoxidável

10202708

Intervalo de preços
7,7828 € - 7,3941 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Encaixe da terminação 32.0 mm M10 Aço

10306383

Intervalo de preços
13,7515 € - 13,066 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    1.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
Placa de fixação 24.0 mm Aço inoxidável

10336465

Intervalo de preços
13,2094 € - 12,5562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    24.0 mm
  • Tipo
    4
  • Material completo
    Aço inoxidável
  • Cor
    Natural
Encaixe da terminação 18.0 mm M6 Aço

10306307

Intervalo de preços
7,1962 € - 6,8424 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    18.0 mm
  • Tipo
    5
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
Placa de fixação 18.0 mm M8 Aço inoxidável

10202678

Intervalo de preços
11,9373 € - 11,3423 €

Níveis de stock
228 Em stock
Características
  • Tamanho interno de rosca
    M6x1.0
  • Tamanho de rosca externa
    M8x1.25
  • Diâmetro do passo
    1.3 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    18.0 mm
  • Tipo
    5
Encaixe da terminação 21.0 mm M6 Liga de zinco

10306321

Intervalo de preços
6,8757 € - 6,533 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Diâmetro do passo
    1.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    21.0 mm
  • Tipo
    6
  • Material completo
    Liga de zinco
  • Cor
    Natural
Placa de fixação 19.7 mm M5 x 0.8 Aço

10404188


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do furo de montagem à terminação
    19.7 mm
  • Tipo
    Clipe com bloqueio de cavilha C1
  • Material completo
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890