Menu Procurar

Porca sextavada TR30 x 6 45.0 Aço

A porca sextavada em aço foi concebida para fornecer uma preensão segura e impedir o desaperto devido à vibração ou movimento. São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Conta com rosca à esquerda e é utilizada em aplicações em que seja necessário um elevado grau de força e durabilidade.
Referência da Essentra:

20148492

Número de peça do fabricante:

20148492

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 23,33 €
10 - 19 21,00 €
20 - 49 19,83 €
50 - 99 18,67 €
100 + 17,50 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

23,33 €

1 x 23,33 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR30 x 6
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 30.0
Lead 6.0
Direção da rosca Mão esquerda
Superfície de contacto 1335.0
A/F tol. h11 46.0
Weight kg 0.445
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos