Menu Procurar

Porca sextavada TR36 x 12 54.0 Aço

A porca sextavada em aço foi concebida para fornecer uma preensão segura e impedir o desaperto devido à vibração ou movimento. São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Conta com rosca à direita e é utilizada em aplicações em que seja necessário um elevado grau de força e durabilidade.
Referência da Essentra:

20148522

Número de peça do fabricante:

20148522

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 41,44 €
10 - 19 37,31 €
20 - 49 35,23 €
50 - 99 33,16 €
100 + 31,09 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

41,44 €

1 x 41,44 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR36 x 12
No. of starts 2.0
d1 tol 7H 36.0
Lead 12.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 1950.0
A/F tol. h11 55.0
Weight kg 0.708
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos