Menu Procurar

Porca sextavada TR40 x 14 60.0 Aço

A porca sextavada em aço foi concebida para fornecer uma preensão segura e impedir o desaperto devido à vibração ou movimento. São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Conta com rosca à direita e é utilizada em aplicações em que seja necessário um elevado grau de força e durabilidade.
Referência da Essentra:

20148553

Número de peça do fabricante:

20148553

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 58,34 €
10 - 19 52,51 €
20 - 49 49,60 €
50 - 99 46,68 €
100 + 43,75 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

58,34 €

1 x 58,34 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR40 x 14
No. of starts 2.0
d1 tol 7H 40.0
Lead 14.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 2400.0
A/F tol. h11 60.0
Weight kg 0.893
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos