Menu Procurar

Porca sextavada TR60 x 9 90.0 Aço

A porca sextavada em aço foi concebida para fornecer uma preensão segura e impedir o desaperto devido à vibração ou movimento. São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Conta com rosca à esquerda e é utilizada em aplicações em que seja necessário um elevado grau de força e durabilidade.
Referência da Essentra:

20148638

Número de peça do fabricante:

20148638

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 246,39 €
10 - 19 221,76 €
20 + 209,44 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

246,39 €

1 x 246,39 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR60 x 9
No. of starts 1.0
Lead 9.0
Direção da rosca Mão esquerda
Superfície de contacto 5490.0
A/F tol. h11 90.0
Weight kg 3.227
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos