Menu Procurar

Porca sextavada TR26 x 10 39.0 Aço

A porca sextavada em aço foi concebida para fornecer uma preensão segura e impedir o desaperto devido à vibração ou movimento. São utilizadas para baixas velocidades de rotação, controlo manual e funções de preensão. Conta com rosca à direita e é utilizada em aplicações em que seja necessário um elevado grau de força e durabilidade.
Referência da Essentra:

20149703

Número de peça do fabricante:

20149703

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 14,95 €
10 - 19 13,46 €
20 - 49 12,71 €
50 - 99 11,95 €
100 + 11,21 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

14,95 €

1 x 14,95 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR26 x 10
No. of starts 2.0
Lead 10.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 1005.0
A/F tol. h11 36.0
Weight kg 0.216
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos