Menu Procurar

Porca quadrada TR32 x 6 55.0 Aço

A porca de aço quadrada é um tipo de fixador utilizado em aplicações pesadas com reduzidas velocidades de rotação, controlo manual, ações de preensão ou bloqueio e receção de peso morto. Fornece uma solução de aperto segura e durável. Conta com rosca manual à esquerda e é resistente à corrosão ou humidade.
Referência da Essentra:

20148942

Número de peça do fabricante:

20148942

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 41,74 €
10 - 19 37,57 €
20 - 49 35,48 €
50 - 99 33,39 €
100 + 31,30 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

41,74 €

1 x 41,74 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 32.0
Lead 6.0
Direção da rosca Mão esquerda
Superfície de contacto 1430.0
h1 & w1 55.0
Tamanho da rosca TR32 x 6
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos