Menu Procurar

Porca quadrada TR40 x 4 60.0 Aço

A porca de aço quadrada é um tipo de fixador utilizado em aplicações pesadas com reduzidas velocidades de rotação, controlo manual, ações de preensão ou bloqueio e receção de peso morto. Fornece uma solução de aperto segura e durável. Conta com rosca manual à direita e é resistente à corrosão ou humidade.
Referência da Essentra:

20148980

Número de peça do fabricante:

20148980

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 64,03 €
10 - 19 57,62 €
20 - 49 54,42 €
50 - 99 51,23 €
100 + 48,02 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

64,03 €

1 x 64,03 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
No. of starts 2.0
Lead 4.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 2400.0
h1 & w1 60.0
Tamanho da rosca TR40 x 4
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos