Menu Procurar

Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Bronze

A porca de bronze quadrada é um fixador mecânico utilizado quando é necessária uma ligação segura e robusta. Fornece estabilidade e força, o que a torna adequada para aplicações de cargas médias. Conta com rosca manual à esquerda e inclui um furo que permite ao parafuso passar e fixar-se na posição
Referência da Essentra:

20149062

Número de peça do fabricante:

20149062

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 163,08 €
10 - 19 146,77 €
20 + 138,62 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

163,08 €

1 x 163,08 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 30.0
Lead 6.0
Direção da rosca Mão esquerda
Superfície de contacto 2544.0
d2 6.0
h1 & w1 50.0
h2 6.5
l2 49.0
w2 38.0
Tamanho da rosca TR30 x 6
Material Bronze
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos