Menu Procurar

Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Latão

As porcas de cobre quadradas são um tipo de fixador utilizado em aplicações que exijam cargas razoavelmente leves. São fortes e resistentes à corrosão, humidade e outros elementos permitindo o aperto fácil, preciso e seguro de parafusos de avanço. Contam com rosca manual à direita e são utilizadas em indústrias como o setor automóvel.
Referência da Essentra:

20149253

Número de peça do fabricante:

20149253

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 40.0
Lead 7.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 4013.0
h1 & w1 60.0
Tamanho da rosca TR40 x 7
Material Latão
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos