Menu Procurar

Porca quadrada TR12 x 3 25.0 Aço

As porcas de aço quadradas com furos são fixadores utilizados em aplicações pesadas com velocidades de rotação lentas, controlo manual e funções de bloqueio. Os furos permitem a lubrificação fácil, possibilitando mecanismos de bloqueio seguros e um peso reduzido. Conta com rosca manual à direita e é resistente à corrosão ou humidade.
Referência da Essentra:

20149345

Número de peça do fabricante:

20149345

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 28,60 €
10 - 19 25,74 €
20 - 49 24,31 €
50 - 99 22,89 €
100 + 21,45 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

28,60 €

1 x 28,60 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 12.0
Lead 3.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 739.0
d2 4.0
h1 & w1 25.0
h2 4.2
l2 20.0
w2 17.0
Tamanho da rosca TR12 x 3
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos