Menu Procurar

Porca quadrada TR16 x 4 35.0 Aço

As porcas de aço quadradas com furos são fixadores utilizados em aplicações pesadas com velocidades de rotação lentas, controlo manual e funções de bloqueio. Os furos permitem a lubrificação fácil, possibilitando mecanismos de bloqueio seguros e um peso reduzido. Conta com rosca manual à direita e é resistente à corrosão ou humidade.
Referência da Essentra:

20149352

Número de peça do fabricante:

20149352

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 33,05 €
10 - 19 29,74 €
20 - 49 28,09 €
50 - 99 26,44 €
100 + 24,79 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

33,05 €

1 x 33,05 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
No. of starts 1.0
d1 tol 7H 16.0
Lead 4.0
Direção da rosca Mão direita
Superfície de contacto 770.0
d2 5.0
h1 & w1 35.0
h2 5.2
l2 24.0
w2 21.0
Tamanho da rosca TR16 x 4
Material Aço
Código do material 8483608090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos