Menu Procurar

Engrenagens - impulso

Em stock

Esporas de engrenagem são um dos tipos de engrenagens mais comuns. São também conhecidas como engrenagens simples e podem ser encontradas numa variedade de aplicações que requerem uma transmissão de força mecânica.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
57 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Número de dentes Diâmetro do hub Diâmetro do furo Diâmetro exterior Comprar
6,092 € - 6,416 € 90 Em stock
50
0,9446 € - 0,9948 € 9300 Em stock
14
14,40 € - 15,16 € 100 Em stock
12
4,88 € - 5,131 € 90 Em stock
35
0,9446 € - 0,9948 € 1550 Em stock
11
7,315 € - 7,702 € 10 Em stock
15
11,54 € - 12,14 € 41 Em stock
12
1,9358 € - 2,0376 € Solicite o prazo de entrega aqui
11
2.4 mm
10.4 mm
19,56 € - 20,60 € 117 Em stock
50
27,60 € - 29,05 € 99 Em stock
28
19,23 € - 20,24 € Solicite o prazo de entrega aqui
35
3,668 € - 3,856 € 60 Em stock
20
8,527 € - 8,977 € 10 Em stock
21
16,44 € - 17,31 € 91 Em stock
45
24,81 € - 26,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
24
33,90 € - 35,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
35
4,253 € - 4,483 € Solicite o prazo de entrega aqui
25
23,42 € - 24,65 € 94 Em stock
40
7,921 € - 8,339 € 45 Em stock
20
12,24 € - 12,87 € 2 Em stock
15
  • de 3
Engrenagem (DE) 6.0 mm 15.0 mm POM

10185766

Intervalo de preços
6,416 € - 6,092 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    50
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926300090
Engrenagem 7.0 mm (DE) 14 Preto POM

10403785

Intervalo de preços
0,9948 € - 0,9446 €

Níveis de stock
9300 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
  • Número de dentes
    14
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926909790
Engrenagem (DE) 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Intervalo de preços
15,16 € - 14,40 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    12
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926300090
Engrenagem (DE) 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Intervalo de preços
5,131 € - 4,88 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    35
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926300090
Engrenagem 2.4 mm (DE) 11 Preto POM

10403792

Intervalo de preços
0,9948 € - 0,9446 €

Níveis de stock
1550 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Preto
  • Número de dentes
    11
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926909790
Engrenagem 9.0 mm (DE) 15 Natural POM

10185445

Intervalo de preços
7,702 € - 7,315 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    15
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926300090
Engrenagem (DE) 6.0 mm 14.0 mm POM

10185810

Intervalo de preços
12,14 € - 11,54 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    12
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926300090
Engrenagem 8.8 mm (DE) 11 Preto POM

10642559

Intervalo de preços
2,0376 € - 1,9358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro do furo
    2.4 mm
  • Largura da face
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    10.4 mm
  • Largura total
    3.0 mm
  • Material completo
    Polioximetileno
Engrenagem (DE) 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Intervalo de preços
20,60 € - 19,56 €

Níveis de stock
117 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    50
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926300090
Engrenagem (DE) 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Intervalo de preços
29,05 € - 27,60 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    28
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926909790
Engrenagem (DE) 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Intervalo de preços
20,24 € - 19,23 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    35
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926300090
Engrenagem 8.0 mm (DE) 20 Natural POM

10185704

Intervalo de preços
3,856 € - 3,668 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    20
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926300090
Engrenagem 12.0 mm (DE) 21 Natural POM

10185476

Intervalo de preços
8,977 € - 8,527 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    21
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926300090
Engrenagem (DE) 8.0 mm 16.0 mm POM

10185544

Intervalo de preços
17,31 € - 16,44 €

Níveis de stock
91 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    45
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926300090
Engrenagem (DE) 10.0 mm 20.0 mm POM

10185629

Intervalo de preços
26,11 € - 24,81 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    24
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926300090
Engrenagem (DE) 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Intervalo de preços
35,69 € - 33,90 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    35
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926300090
Engrenagem (DE) 4.0 mm 10.0 mm POM

10185711

Intervalo de preços
4,483 € - 4,253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    25
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926300090
Engrenagem (DE) 10.0 mm 24.0 mm POM

10185889

Intervalo de preços
24,65 € - 23,42 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    40
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926909790
Engrenagem 12.0 mm (DE) 20 Natural POM

10185469

Intervalo de preços
8,339 € - 7,921 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    20
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926300090
Engrenagem 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Intervalo de preços
12,87 € - 12,24 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Material completo
    Polioximetileno
  • Cor
    Natural
  • Número de dentes
    15
  • Tipo de engrenagem
    Engrenagem de dente reto
  • Código do material
    3926909790