Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

Esta unidade de transferência esférica contém rolamentos em aço-carbono com elementos zincados e pode ser instalada com uma rosca e porca. Pode ser utilizada em aplicações, incluindo tratamento de carga e bagagem, linhas de montagem e carregamento de máquinas.
Referência da Essentra:

10301777

Número de peça do fabricante:

550980

40 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 17,94 €
20 - 99 8,54 €
100 + 8,12 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

17,94 €

1 x 17,94 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da esfera 25.4 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 25.0 kg
Capacidade de carga da esfera subida 55.0 kg
Diâmetro do Corpo 39.7 mm
Altura da cabeça 39.7 mm
Altura geral 57.7 mm
Tamanho da rosca M8
Código do material 8301300000
Material completo Zinco
Método de montagem Threaded Stud
Largura da esfera 25.4 mm
Material da esfera Aço carbono
Altura do corpo 39.7 mm
Tipo Medium Duty Ball Transfer
Diâmetro total 39.7 mm
Diâmetro 39.7 mm
Orientação Up & Down

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos