Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referência da Essentra:

10301821

Número de peça do fabricante:

550985

156 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 28,67 €
20 - 99 13,65 €
100 + 12,97 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

28,67 €

1 x 28,67 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da esfera 25.4 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 25.0 kg
Capacidade de carga da esfera subida 55.0 kg
Diâmetro do Corpo 38.0 mm
Altura da cabeça 6.3 mm
Altura geral 41.3 mm
Código do material 8301300000
Material completo Zinco
Método de montagem Base Fixing
Largura da esfera 25.4 mm
Material da esfera Aço carbono
Altura do corpo 39.3 mm
Tipo Base Fixing Unit
Diâmetro total 39.7 mm
Diâmetro 39.7 mm
Orientação Up & Down

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos