Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with stainless steel pressings and can be installed using a thread with nut. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referência da Essentra:

10302217

Número de peça do fabricante:

551024

50 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 132,15 €
20 - 99 62,93 €
100 + 59,78 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

132,15 €

1 x 132,15 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da esfera 39.7 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 60.0 kg
Capacidade de carga da esfera subida 140.0 kg
Diâmetro do Corpo 55.5 mm
Altura da cabeça 54.8 mm
Altura geral 96.8 mm
Tamanho da rosca M10
Cor Natural
Código do material 8301300000
Material completo Aço inoxidável
Método de montagem Threaded Stud
Largura da esfera 39.7 mm
Material da esfera Aço inoxidável
Altura do corpo 42.9 mm
Tipo Medium Duty Ball Transfer
Diâmetro total 55.5 mm
Diâmetro 55.5 mm
Orientação Up & Down

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos