Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

This ball transfer unit contains stainless steel bearings with zinc stainless steel pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referência da Essentra:

10302408

Número de peça do fabricante:

551043

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da esfera 39.7 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 60.0 kg
Capacidade de carga da esfera subida 140.0 kg
Altura da cabeça 11.9 mm
Altura geral 57.0 mm
Cor Natural
Código do material 7326909890
Material completo Aço inoxidável
Método de montagem Fixação na base
Material da esfera Aço inoxidável
Tipo Transferência de esferas - serviços médios
Diâmetro 55.5 mm
Orientação Para cima / para baixo

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos