Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

This ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referência da Essentra:

10302415

Número de peça do fabricante:

551044

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da esfera 39.7 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 60.0 kg
Capacidade de carga da esfera subida 140.0 kg
Diâmetro do Corpo 69.0 mm
Altura da cabeça 11.9 mm
Altura geral 57.0 mm
Cor Natural
Código do material 8301300000
Material completo Zinco;Aço carbono
Método de montagem Base Fixing
Largura da esfera 25.4 mm
Material da esfera Aço carbono
Altura do corpo 43.1 mm
Tipo Medium Duty Ball Transfer
Diâmetro total 55.5 mm
Diâmetro 44.5 mm
Orientação Up & Down

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos