Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

Esta unidade de transferência esférica de uso muito intensivo contém rolamentos de aço carbono e pode ser aparafusada no lugar na aplicação. Inclui vedação e um orifício de saída da sujidade. Pode ser utilizada em aplicações, incluindo tratamento de carga e bagagem, linhas de montagem e carregamento de máquinas.
Referência da Essentra:

10302446

Número de peça do fabricante:

551047

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da esfera 25.4 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 250.0 kg
Capacidade de carga da esfera subida 250. kg
Diâmetro do Corpo 44.5 mm
Altura da cabeça 5.6 mm
Altura geral 41.4 mm
Cor Natural
Código do material 7326909890
Material completo Aço carbono
Método de montagem Encaixe de pressão
Largura da esfera 25.4 mm
Material da esfera Aço carbono
Altura do corpo 35.8 mm
Tipo Medium Duty Ball Transfer
Diâmetro total 44.5 mm
Diâmetro 44.5 mm
Orientação Up & Down

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos