Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains a nylon ball with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referência da Essentra:

10302538

Número de peça do fabricante:

551056

99 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 33,07 €
50 - 249 15,75 €
250 + 14,96 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

33,07 €

1 x 33,07 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da esfera 25.4 mm
Capacidade de carga da esfera rebaixada 10.0 kg
Capacidade de carga da esfera subida 25.0 kg
Diâmetro do Corpo 44.5 mm
Altura da cabeça 6.3 mm
Altura geral 31.5 mm
Cor Natural
Código do material 8301300000
Material completo Zinco
Método de montagem Encaixe de pressão
Largura da esfera 25.4 mm
Material da esfera Nylon
Altura do corpo 24.2 mm
Tipo Medium Duty Ball Transfer
Diâmetro total 44.5 mm
Diâmetro 44.5 mm
Orientação Up & Down

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos